WK10G-01-C-N-230AG

Art.nr.
3044482
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK10G-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC10-4
Qmax kleppen [l/min] 23
Productfamilie WK10G
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 230 V AC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 23
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 23
Nom. maat 10
Benaming object WK10G-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3044482
Materiaalnummer, spoel 3002594
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

WK10G-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)