RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Art.nr.
303824
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 1 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 10

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst NL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst NL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure NL

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Productbrochure EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure NL

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Productbrochure EN

(0.62 MB)