DR10-01-C-N-190V

Art.nr.
3026817
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10-3
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DR10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 131
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 20 - 131
Nom. maat 10
Benaming object DR10-01-C-N-190V
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3026817
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)