KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW

Art.nr.
3023435
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
Uitvoering KHN
Nominale maat DN 16
Aansluittype Binnendraad
Benaming aansluiting/flens Rp
Standaard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Materiaal behuizing, kogelventiel Messing
Materiaalcode Messing-messing-PTFE-NBR
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Uitvoering van hendel Gebogen hendel
Sleutelmaat SW06.3
Nominale druk 4
Nominale druk 0.4
Nominale druk 58
Bediening Hendel
Certificering/testcertificaat Div.
Bevestigingsgaten Zonder bevestigingsgaten
Vergrendeling Zonder vergrendeling
Positiebewaking Zonder schakelaar positiebewaking
Combinatie Geen BV-combinatie
Benaming object KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW
Materiaalnummer 3023435

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.69 MB)

Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure NL

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure EN

(0.26 MB)