Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Accumulatortype | SK350 (Øi 60mm), SBO...E |
---|---|
Voorkeurmodellen | Nee |
Band-ø - D (mm) | 77, 78, 79, 80 |
Isolatie bandklem | Met isolatie |
Breedte band (mm) | 20 |
Uitvoering met/zonder steun | Met steun |
Rechte/ronde versie | Rond |