RP16A-01-C-V-15-4

Art.nr.
3010166
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
Functie Terugslagklep pilot-to-open
Pilot ratio 4
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-3
Qmax kleppen [l/min] 150
Productfamilie RP16A
Barstdruk [bar] 1
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 150
Nom. maat 16
Benaming object RP16A-01-C-V-15-4
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3010166
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Productbrochure NL

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)