Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | A=geen CI (schroefdop) |
Aansluitmaat | 80 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | ON=Optimicron lagedruk |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure
NL
(0.5 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure
EN
(0.5 MB)