-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Grootte DIN 3015 | Maat 2 |
---|---|
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Toepassing, klem | Buismontage |
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
Oude modelcode | HRS 2 S 26,9 PP ST M BL/ZN |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)