COIL 115AG -40-1836

Art.nr.
3003156
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
Spoeluitvoering 40-1836
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
M21001125 115
M20004584 0
M20004588 500
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.23

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)