HRS 5 A 60,3 PA ST M BL

Art.nr.
3001519
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
Grootte DIN 3015 Maat 5
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout 55 Nm
Oude modelcode HRS 5 S 60,3 PA ST M BL
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 60.3
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage A