Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Nominaal volume | 4 |
---|---|
Serie | SB330P(H)-... |
Instelbare voorvuldruk | Ja |
Materiaal balg | FKM |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Koolstofstaal |
Aansluiting gaszijde | Standaard* |
Vloeistofpoort | Standaard, draad* |
Materiaal accumulatormantel | Koolstofstaal |
Aansluittype (vloeistof) | ISO228 (BSP)* |
Materiaal balg | FKM |
Voorkeurmodellen | Nee |
ATEX | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Online-Form Pulsation damping
Productinformatie
NL
(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Productinformatie
EN
(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Productbrochure
NL
(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Productbrochure
EN
(1.45 MB)