HRL 4 KP 26,9 PP

Art.nr.
265411
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
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 26.9
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Klembekken paar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
265411 00001
Productinformatie NL

(0.21 MB)

265411 00001
Productinformatie EN

(0.21 MB)