DR06-01-C-N-200V140

Art.nr.
2611013
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 97
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC06-3
Qmax kleppen [l/min] 10
Productfamilie DR06
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 241
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 10
Drukinstellingsbereik [bar] 51 - 138
Nom. maat 6
Benaming object DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 2611013
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Productbrochure NL

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Productbrochure EN

(0.39 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure NL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure EN

(8.19 MB)