WK06V-01-C-V-0

Art.nr.
2610544
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK06V-01
Spoeluitvoering 32-1329
Ruimte FC06-2
Qmax kleppen [l/min] 15
Productfamilie WK06V
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 15
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 15
Nom. maat 6
Benaming object WK06V-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 2610544
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure NL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

WK06V-01 2/2 Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(0.42 MB)

WK06V-01 2/2 Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(0.42 MB)