RV06A-01-C-V-70

Art.nr.
2610511
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC06-2
Qmax kleppen [l/min] 15
Productfamilie RV06A
Barstdruk [bar] 5
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 15
Nom. maat 6
Benaming object RV06A-01-C-V-70
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 2610511
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV06A-01 Check Valve
Productbrochure NL

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure NL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure EN

(8.19 MB)