DB06C-01-C-N-180V

Art.nr.
2610322
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC06-2
Qmax kleppen [l/min] 20
Productfamilie DB06C
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 20
Drukinstellingsbereik [bar] 41 - 117
Nom. maat 6
Benaming object DB06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 2610322
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure NL

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Productbrochure EN

(8.19 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.34 MB)