DW16Z-01-C-N-225

Art.nr.
2610169
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Regeldruk-versch. [bar] 15
Standaard Druckwaage
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte FC16-S3
Qmax kleppen [l/min] 284
Productfamilie DW16Z
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 20
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 284
Nom. maat 16
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)