HRS 3 KP 38 PP

Art.nr.
260018
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
Grootte DIN 3015 Maat 3
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Oude modelcode HRS 3 KP 38 PP
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 38
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Klembekken paar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
260018 00001
Productinformatie NL

(0.21 MB)

260018 00001
Productinformatie EN

(0.21 MB)