HRS 2 KP 22 PP

Art.nr.
260012
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
Grootte DIN 3015 Maat 2
Toepassing, klem Buismontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 22
Serie DIN 3015 Zware uitvoering
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Binnenoppervlak, klemelementen Geribbeld binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Klembekken paar

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
260012 00001
Productinformatie NL

(0.21 MB)

260012 00001
Productinformatie EN

(0.21 MB)