Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Lengte slang | 2.5 |
---|---|
Meetbereik | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Type slang | voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14 |
Aant. vulslangen | 1 |
Aant. drukbegrenzers (PR's) | 0.0 |
Min. weergave manometer 1 | 0 |
Manometer eenheid 1 | bar-psi |
Type manometer 1 | Analoog |
Aant. manometers | 1 |
Max. weergave manometer 1 | 100 |
Accessoires voor FPU | Zonder accessoires |
Beschermhoes | Zonder beschermhoes |
G-adapter | Geen G-adapter |
Model | Standaarduitvoering |
Serie | FPU-1 |
Voorkeurmodellen | Nee |