FPU-1-350/250F2,5G2A3K

Art.nr.
2114309
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
Lengte slang 2.5
Meetbereik 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Type slang voor 200 bar stikstoffles met aansluiting op W24.32x1/14
Aant. vulslangen 1
Aant. drukbegrenzers (PR's) 0.0
Min. weergave manometer 1 0
Manometer eenheid 1 bar-psi
Type manometer 1 Analoog
Aant. manometers 1
Max. weergave manometer 1 250
Accessoires voor FPU Zonder accessoires
Type beschermhoes Plastic, rood, HYDAC
Beschermhoes Beschermhoes
G-adapter G2*
Model Standaarduitvoering
Serie FPU-1
Voorkeurmodellen Ja