FLND W/HC 63 FDC 25 D 1.1 /-L24

Art.nr.
1330419
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 25
Filtermateriaal W/HC=roestvrijstalen gaas
pmax [bar] 63

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.52 MB)