Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
---|---|
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 1 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 50 |
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 63 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.52 MB)