Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 1,7 bar |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
pmax [bar] | 8 |