HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7

Art.nr.
1325798
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 1 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 400

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HFM Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Productbrochure NL

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Productbrochure EN

(0.27 MB)