RF ON 660 V M 20 B 1.1 /-B6

Art.nr.
1325649
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator B=visueel
Aansluitmaat 80
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure NL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure EN

(0 MB)