Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | A=1stk. kogel wissel |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 100 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst
NL
(2.85 MB)
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst
EN
(2.85 MB)
NFD Inline Filters
Productbrochure
NL
(0.82 MB)
NFD Inline Filters
Productbrochure
EN
(0.82 MB)