RF SN 660 D M 5 D 1.1 /-V-L24

Art.nr.
1323655
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 80
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(0 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure NL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure EN

(0 MB)