RFD ON 330 DAL 20 D 1.1 /-V-W-L24

Art.nr.
1323056
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
Andere kenmerken L24=lamp spanning 24V, W=voor HFA/HFC-vloeistof
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 50
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 20
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure NL

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Productbrochure EN

(0.5 MB)