RFLD ON 661 DAM 5 A 1.0 /-KB

Art.nr.
1322857
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator A=geen CI (schroefdop)
Aansluitmaat 65
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst NL

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Onderdelenlijst EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure NL

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Productbrochure EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Productbrochure NL

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Productbrochure EN

(0 MB)