RF ON 110 V C 5 ES 1.0 /-KB

Art.nr.
1318875
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator ES=manometer, verticaal
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 5
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 7

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RF Return Line Filter
Onderdelenlijst NL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Onderdelenlijst EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure NL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Productbrochure EN

(0.7 MB)