RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Art.nr.
1317676
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator B=visueel
Aansluitmaat 125
Type aansluiting DIN-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst NL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Onderdelenlijst EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure NL

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Productbrochure EN

(0.79 MB)