MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Art.nr.
1309954
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal MM=Mobilemicron
pmax [bar] 50

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFX Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure NL

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Productbrochure EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Productbrochure NL

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Productbrochure EN

(1.09 MB)