BDE 1000 G 2 W 1.0

Art.nr.
1300853
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat 1 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 2
Filtermateriaal SI=silicagel
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
BDE Breather Dryer
Onderdelenlijst NL

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Onderdelenlijst EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure NL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Productbrochure EN

(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Productbrochure NL

(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Productbrochure EN

(0.46 MB)