NFD SN 1340 DAP 10 D 2.0 /-L24-A5-B6

Art.nr.
1300621
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
Andere kenmerken A5=reactiedruk CI 5 bar, L24=lamp spanning 24V
Standaard 0=geen
Wissel A=1stk. kogel wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator D=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 100
Type aansluiting SAE-flens
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst NL

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Onderdelenlijst EN

(2.85 MB)

NFD Inline Filters
Productbrochure NL

(0.82 MB)

NFD Inline Filters
Productbrochure EN

(0.82 MB)