-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | L24=lamp spanning 24V |
---|---|
Standaard | 1=conform DIN 24550 |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | D=visueel/elektrisch |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 10 |
Filtermateriaal | BN/HC=Betamicron lagedruk |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst
NL
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.32 MB)