Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Aansluitmaat | 18 X 1.5 |
Type aansluiting | Draad (metrisch) |
pmax [bar] | 40 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filters
Productbrochure
NL
(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Productbrochure
EN
(0.44 MB)