MFM 75 O H XX A 4.0 /-B7

Art.nr.
1281373
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
pmax [bar] 280