-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Goedkeuring | N |
---|---|
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Aansluitmaat | Speciale maat |
Type aansluiting | Speciale poort |
Filtratieklasse | 20 |
Filtermateriaal | BH/HC=Betamicron hogedruk |
pmax [bar] | 315 |
Bypass | Geen bypass |
Afdichtingsmateriaal | Viton |
Filtratieklasse | 20.00 |
Volume | 0,13 |
Aansluitmaat | G 1/2 |
Temperatuur van | -30 |
Temperatuur tot | 100 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst
NL
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Onderdelenlijst
EN
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Productbrochure
NL
(0.23 MB)
DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Productbrochure
EN
(0.23 MB)