BF BN 52 G 3 W 1.0

Art.nr.
1277523
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal 0=geen afdichting
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator W=geen indicatorgat
Aansluitmaat Speciale maat
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 3
Filtermateriaal BN=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 0.0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
BF Tankbeluchtingsfilter
Onderdelenlijst NL

(0.78 MB)

BF Breather Filter
Onderdelenlijst EN

(0.79 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure NL

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Productbrochure EN

(3.17 MB)

BF Tank Breather Filter
Productbrochure NL

(0.83 MB)

BF Tank Breather Filter
Productbrochure EN

(0.83 MB)