FLN BN/HC 160 D E 10 B 1.1

Art.nr.
1276061
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator B=visueel
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst NL

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Onderdelenlijst EN

(0.83 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.32 MB)

FLN Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.32 MB)