MDF ON 60 O C 10 B 1.3 /-B6

Art.nr.
1274942
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verstoppingsindicator B=visueel
Aansluitmaat 3/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 280

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MDF Pressure Filter
Onderdelenlijst NL

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Onderdelenlijst EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Productbrochure NL

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Productbrochure EN

(0.67 MB)