Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=geen bypass |
Verstoppingsindicator | B=visueel |
Aansluitmaat | 3/4 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 50 |
Filtermateriaal | W=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 280 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

MDF Pressure Filter
Onderdelenlijst
NL
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Onderdelenlijst
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Productbrochure
NL
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Productbrochure
EN
(0.67 MB)