FMND 160 LDE XX A 1.2 /-V-B7

Art.nr.
1274761
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal V=FPM (Viton)
Bypass 7 bar
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
pmax [bar] 210