DF ON 110 M A 10 C 1.0 /-A2-B3

Art.nr.
1274186
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
Andere kenmerken A2=reactiedruk CI 2 bar
Standaard 0=geen
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Aansluitmaat Speciale maat
Type aansluiting Speciale poort
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
pmax [bar] 250

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst NL

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Onderdelenlijst EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Productbrochure NL

(0.45 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Productbrochure EN

(0.45 MB)