FLND BN/HC 160 DDE 10 B 1.2 /-B7

Art.nr.
1273876
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verstoppingsindicator B=visueel
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 25

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst NL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Onderdelenlijst EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.52 MB)