Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | 0=geen andere kenmerken |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | 0=geen wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 0,2 bar |
Verstoppingsindicator | UF=neg. drukschakelaar |
Aansluitmaat | 50 |
Type aansluiting | SAE-flens |
Filtratieklasse | 125 |
Filtermateriaal | W=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
NL
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Onderdelenlijst
EN
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure
NL
(0.8 MB)
SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Productbrochure
EN
(0.8 MB)