FMND 400 LDE XX A 1.2 /-B7

Art.nr.
1272489
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 0=geen
Wissel D=kraan plug wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Aansluitmaat 1 1/4 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
pmax [bar] 210