LFNF BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0

Art.nr.
1272476
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
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken
Standaard 1=conform DIN 24550
Wissel 0=geen wissel
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=geen bypass
Verstoppingsindicator LZ=visueel/elektrisch
Aansluitmaat 1/2 inch
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Filtratieklasse 10
Filtermateriaal BN/HC=Betamicron lagedruk
pmax [bar] 100

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst NL

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Onderdelenlijst EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Productbrochure NL

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Productbrochure EN

(0.41 MB)