Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Andere kenmerken | W=voor HFA/HFC-vloeistof |
---|---|
Standaard | 0=geen |
Wissel | D=kraan plug wissel |
Afdichtingsmateriaal | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verstoppingsindicator | C=elektrische schakelaar |
Aansluitmaat | 1 1/2 inch |
Type aansluiting | Draad (inches, ISO 228) |
Filtratieklasse | 25 |
Filtermateriaal | W/HC=roestvrijstalen gaas |
pmax [bar] | 25 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.52 MB)